0ADBP2500-RE
Bel Fuse
Circuit Protection
0ADBP2500-RE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0adbp2500_re/0adbp2500_re.prj},{NB=0ADBP2500-RE},{PN=0ADBP2500-RE},{DESC=Ceramic tube fuse, UL, Fast Acting, 6x32mm Axial Pigtail Fuse, High Voltage Rating, 1000V, 2.5A},{CURRENT=2,5},{VAC=1000},{VDC=1000},{IRAC=10000},{IRDC=10000},{CS=6x32 (Axial Lead)},{CHARACTERISTIC=Fast Blow},{PACKAGING=Bulk (Pigtail)},{DEFAULTSORTATTR=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ADBP2500-RE
Bill of material
0ADBP2500-RE
PN
Part Number
0ADBP2500-RE
DESC
Description
Ceramic tube fuse, UL, Fast Acting, 6x32mm Axial Pigtail Fuse, High Voltage Rating, 1000V, 2.5A
CURRENT
Current
2,5
A
VAC
Voltage
1000
VAC
VDC
Voltage
1000
VDC
IRAC
Interrupting Rating
10000
AC
IRDC
Interrupting Rating
10000
DC
CS
Case Size
6x32 (Axial Lead)
CHARACTERISTIC
Characteristic
Fast Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk (Pigtail)