0AKMB9600-BD
Bel Fuse
Circuit Protection
0AKMB9600-BD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/circuit_protection/0akmb9600_bd/0akmb9600_bd.prj},{NB=0AKMB9600-BD},{SHA256=uKuNj5y7bH0EunWbmhav2pMVtxw7J8syauqR2tIisqg=},{INAME=00030__0akm},{PN=0AKMB9600-BD},{DESC=500V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 60A, stud mount with offset blade},{CR=80},{VDC=500},{IRDC=20000},{CHARACTERISTIC=Full Range}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0AKMB9600-BD
Bill of material
0AKMB9600-BD
PN
Part Number
0AKMB9600-BD
DESC
Description
500V-Rated fuse for EV/HEV/ESS applications, 60A, stud mount with offset blade
CR
Current Rating
80
A
VDC
Voltage
500
VDC
IRDC
Interrupting Rating
20000
DC
CHARACTERISTIC
Characteristic
Full Range