2250131-1
Bel Fuse
Magnetic Solutions
2250131-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/magnetic_solutions/2250131_1/2250131_1.prj},{NB=2250131-1},{SHA256=42BAfr7ShYY1P8X8spLeb/hfZK0JRoOjM2f3KNCxwDc=},{INAME=00048__22501312d1},{PN=2250131-1},{DESC=2X2, S9HG153, GIGABIT, PoE+, OFFSET, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=1000BASET},{NOP=2X2},{LED=Yes},{LEDT=GY/GY},{HP=Standard},{EMI=Yes},{OT=0 to 70},{PR=PoEp 30W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
2250131-1
Bill of material
2250131-1
PN
Part Number
2250131-1
DESC
Description
2X2, S9HG153, GIGABIT, PoE+, OFFSET, With LED
BRAND
Brand
TRP
SPEED
Speed
1000BASET
NOP
Number of Ports
2X2
LED
Yes
LEDT
LED Type
GY/GY
HP
Height Profile
Standard
EMI
EMI Tabs
Yes
OT
Operating Temperature
0 to 70
°C
PR
PoE Rating
PoEp 30W