??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_30y05s - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-30Y05S
PN
Part Number
0RQB-30Y05S
DESC
Description
Rugged BMP DC-DC Converter, Power 25W, Output 5VDC, 5A, Input 16.8-137.5VDC, Active Low, with Baseplate, RoHS Compliant
POWER
Power
25 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
5 VDC
OC
Output Current
5 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C