0RQB-70N54L
Bel Fuse
Power Solutions
0RQB-70N54L
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/0rqb_70n54l/0rqb_70n54l.prj},{NB=0RQB-70N54L},{PN=0RQB-70N54L},{DESC=Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 70W, Output 54VDC, 1.3A, Input 18-60VDC, Active Low, with HSK, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=70},{VIN=18-60},{OV=54},{OC=1,3},{OT=-40 to 85},{SHA256=r9Wx47e2BrD2hZYUkU1/ndob2OI9UCDEvg1msL2RhbE=},{INAME=00306__0rqb2d70n54l2estep}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_70n54l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-70N54L
PN
Part Number
0RQB-70N54L
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 70W, Output 54VDC, 1.3A, Input 18-60VDC, Active Low, with HSK, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
70
W
VIN
Voltage Input
18-60
VDC
OV
Output Voltage
54
VDC
OC
Output Current
1,3
A
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C