0RQB-X0S11B
Bel Fuse
Power Solutions
0RQB-X0S11B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/0rqb_x0s11b/0rqb_x0s11b.prj},{NB=0RQB-X0S11B},{PN=0RQB-X0S11B},{DESC=Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 1000W, Output 10.6VDC, 94.3A, Input 45-58VDC, Active Low, with HSK plate, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=1000},{VIN=45-58},{OV=10,6},{OC=94,3},{OT=-40 to 85},{SHA256=cMYAQpFXUWQS5DM3wCr6pX4dPriF+PFEYYcZ1rVGvHk=},{INAME=00018__0rqb2dx0s11b}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_x0s11b - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-X0S11B
PN
Part Number
0RQB-X0S11B
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 1000W, Output 10.6VDC, 94.3A, Input 45-58VDC, Active Low, with HSK plate, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
1000
W
VIN
Voltage Input
45-58
VDC
OV
Output Voltage
10,6
VDC
OC
Output Current
94,3
A
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C