110RCM300-2424DM
Bel Fuse
Power Solutions
110rcm300_2424dm
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm300_2424dm/110rcm300_2424dm.prj},{NB=110RCM300-2424DM},{PN=110RCM300-2424DM},{DESC=DC-DC Dual Output Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24/-24VDC, 6.25A, Input 50.4-137.5VDC, Out OK, Interruption Time, Shutdown},{POWER=300},{OV=24/-24},{OC=6,25},{VI=50.4-137.5},{OT=-40 to 70},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=188.6 x 116 x 38},{NO=2},{VOUT1=24},{VOUT2=24},{AFO=Out OK, Interruption Time, Shutdown},{DEFAULTSORTATTR=48}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110RCM300-2424DM
Bill of material
110RCM300-2424DM
PN
Part Number
110RCM300-2424DM
DESC
Description
DC-DC Dual Output Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24/-24VDC, 6.25A, Input 50.4-137.5VDC, Out OK, Interruption Time, Shutdown
POWER
Power
300
W
OV
Output Voltage
24/-24
VDC
OC
Output Current
6,25
A
VI
Voltage Input
50.4-137.5
VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
188.6 x 116 x 38
mm
NO
Number of Outputs
2
VOUT1
Vout 1
24
VOUT2
Vout 2
24
VDC
AFO
Auxiliary functions and options
Out OK, Interruption Time, Shutdown
VDC