20IMX35D05D12-8G
Bel Fuse
Power Solutions
20IMX35D05D12-8G
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/20imx35d05d12_8g/20imx35d05d12_8g.prj},{NB=20IMX35D05D12-8G},{PN=20IMX35D05D12-8G},{DESC=Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 29.1W, Output 5/12/12/5VDC, 1.35/0.65/0.65/1.35A, Input 9-36VDC, RoHS Compliant},{POWER=29,1},{VIN=ruj.36},{OV=5/12/12/5},{OC=1.35/0.65/0.65/1.35},{OT=-40 to 85},{SHA256=NuGTZIqu0dzCgZfIklpG2AjN1HnvjlS9Uygt0Zs4wSg=},{INAME=00020__imx352dseries2denclosed}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
20imx35d05d12_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
20IMX35D05D12-8G
PN
Part Number
20IMX35D05D12-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 29.1W, Output 5/12/12/5VDC, 1.35/0.65/0.65/1.35A, Input 9-36VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
29,1
W
VIN
Voltage Input
ruj.36
VDC
OV
Output Voltage
5/12/12/5
VDC
OC
Output Current
1.35/0.65/0.65/1.35
A
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C