40IMX35D05D15-8G
Bel Fuse
Power Solutions
40IMX35D05D15-8G
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/40imx35d05d15_8g/40imx35d05d15_8g.prj},{NB=40IMX35D05D15-8G},{PN=40IMX35D05D15-8G},{DESC=Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 32W, Output 5/15/15/5VDC, 1.4/0.6/0.6/1.4A, Input 18-75VDC, RoHS Compliant},{POWER=32},{VIN=18-75},{OV=5/15/15/5},{OC=1.4/0.6/0.6/1.4},{OT=-40 to 85},{SHA256=NuGTZIqu0dzCgZfIklpG2AjN1HnvjlS9Uygt0Zs4wSg=},{INAME=00027__imx352dseries2denclosed}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
40imx35d05d15_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
40IMX35D05D15-8G
PN
Part Number
40IMX35D05D15-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 32W, Output 5/15/15/5VDC, 1.4/0.6/0.6/1.4A, Input 18-75VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
32
W
VIN
Voltage Input
18-75
VDC
OV
Output Voltage
5/15/15/5
VDC
OC
Output Current
1.4/0.6/0.6/1.4
A
OT
Operating Temperature
-40 to 85
°C