BM1301-9PKG
Bel Fuse
Power Solutions
BM1301-9PKG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/bm1301_9pkg/bm1301_9pkg.prj},{NB=BM1301-9PKG},{PN=BM1301-9PKG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 48W, Output 12VDC, 4A, Input 14-70VDC, Potentiometers for Adjustment Of Output Voltages, Coding Strip At The Connector, RoHS Compliant},{POWER=48},{VIN=14-70},{OV=12},{OC=4},{OT=-40 to 71},{SHA256=D2YpE4HOhTNlhFzP79Ro8susSRVws7MtRtnx8EJR/8o=},{INAME=00065__m2dseries2estp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bm1301_9pkg - Bel Power Solutions
Bill of material
BM1301-9PKG
PN
Part Number
BM1301-9PKG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 48W, Output 12VDC, 4A, Input 14-70VDC, Potentiometers for Adjustment Of Output Voltages, Coding Strip At The Connector, RoHS Compliant
POWER
Power
48
W
VIN
Voltage Input
14-70
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
4
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C