BP1101-9RKG
Bel Fuse
Power Solutions
BP1101-9RKG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/bp1101_9rkg/bp1101_9rkg.prj},{NB=BP1101-9RKG},{PN=BP1101-9RKG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 132W, Output 3.3VDC, 40A, Input 16-36VDC, Output voltage control input, H15 standard connector, RoHS Compliant},{POWER=132},{VIN=16-36},{OV=3,3},{OC=40},{OT=-40 to 71},{SHA256=9p5RFotf+aB7JIEeHJE0Gbu8QgA2kZZ9KVhUR30jnz8=},{INAME=00142__p2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bp1101_9rkg - Bel Power Solutions
Bill of material
BP1101-9RKG
PN
Part Number
BP1101-9RKG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 132W, Output 3.3VDC, 40A, Input 16-36VDC, Output voltage control input, H15 standard connector, RoHS Compliant
POWER
Power
132
W
VIN
Voltage Input
16-36
VDC
OV
Output Voltage
3,3
VDC
OC
Output Current
40
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C