??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cpd250_4530g - Bel Power Solutions
Bill of material
CPD250-4530G
PN
Part Number
CPD250-4530G
DESC
Description
DC-DC Power Supply for CompactPCI® Systems, Power 250W, Output 5/3.3/12/-12VDC, 40/40/5.5/2A, Input 36-75VAC
POWER
Power
250 W
VIN
Voltage Input
36-75 VDC
OV
Output Voltage
5/3.3/12/-12 VDC
OC
Output Current
40/40/5.5/2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 50 °C