FLS400-1315-SF
Bel Fuse
Power Solutions
FLS400-1315-SF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fls400_1315_sf/fls400_1315_sf.prj},{NB=FLS400-1315-SF},{SHA256=++WT6W7FLabiFSzwYRTi/YPOLyEtJ1dIi857pQgewuE=},{INAME=00095__fls4002d13xx2dsf2estep},{PN=FLS400-1315-SF},{DESC=Industrial Cover Kit with SIde FAN AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 20A, Input 85-264VAC, JST Header},{POWER=300},{OV=15},{OC=20},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=5.32 x 4.29 x 1.97},{NOO=1},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Cover Kit with Side FAN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS400-1315-SF
Bill of material
FLS400-1315-SF
PN
Part Number
FLS400-1315-SF
DESC
Description
Industrial Cover Kit with SIde FAN AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 15VDC, 20A, Input 85-264VAC, JST Header
POWER
Power
300
W
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
20
A
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
FAN
MT
Mounting Type
Chassis Mount
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.32 x 4.29 x 1.97
인치
NOO
Number of Outputs
1
CONNECTOR
Connector
JST
PACKAGE
Package
Cover Kit with Side FAN