HP1301-9RTG
Bel Fuse
Power Solutions
HP1301-RTG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/hp1301_9rtg/hp1301_9rtg.prj},{NB=HP1301-9RTG},{PN=HP1301-9RTG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 12VDC, 16A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, Current sharing, RoHS Compliant},{POWER=192},{VIN=16.8-137.5},{OV=12},{OC=16},{OT=-40 to 71},{SHA256=+M/5oTt5ulixCd9IUMYJqblA0c07pNkz10UqczjTWnM=},{INAME=00150__hpxxxx2dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hp1301_9rtg - Bel Power Solutions
Bill of material
HP1301-9RTG
PN
Part Number
HP1301-9RTG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 12VDC, 16A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, Current sharing, RoHS Compliant
POWER
Power
192
W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
16
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C