LFMWLP75-1305
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP75-1305
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp75_1305/lfmwlp75_1305.prj},{NB=LFMWLP75-1305},{SHA256=9OqTsu2Z/QVbLHt+glcbTTRSPNBUuiO3TwoAyfFRAiY=},{INAME=00073__lfmwlp752d1305},{PN=LFMWLP75-1305},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 30VDC, 2.5A, Input 85-264VAC, Molex Header},{POWER=75},{VI=85-264},{OV=30},{OC=2.5},{NO=1},{LOUT=2.5},{VOUT=30},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlp75_1305
Bill of material
LFMWLP75-1305
PN
Part Number
LFMWLP75-1305
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 30VDC, 2.5A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
75
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
30
VDC
OC
Output Current
2.5
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
2.5
A
VOUT
Vout 1
30
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1
인치
CT
Cooling Type
Convection
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-