LM1001-9ER
Bel Fuse
Power Solutions
LM1001-9ER
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lm1001_9er/lm1001_9er.prj},{NB=LM1001-9ER},{PN=LM1001-9ER},{DESC=AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 41W, Output 5.1VDC, 8A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input},{POWER=41},{VI=85-264},{OV=5,1},{OC=8},{OT=-40 to 71},{SHA256=D2YpE4HOhTNlhFzP79Ro8susSRVws7MtRtnx8EJR/8o=},{INAME=00079__m2dseries2estp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lm1001_9er - Bel Power Solutions
Bill of material
LM1001-9ER
PN
Part Number
LM1001-9ER
DESC
Description
AC-DC Rugged Melcher™ Cassettes, Power 41W, Output 5.1VDC, 8A, Input 85-264VAC, Operating Temperature -40 to 71, Inrush current limitation, Output voltage control input
POWER
Power
41
W
VI
Voltage Input
85-264
VAC
OV
Output Voltage
5,1
VDC
OC
Output Current
8
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C