LRSA2020-2424-901
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA2020-2424-901
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa2020_2424_901/lrsa2020_2424_901.prj},{NB=LRSA2020-2424-901},{SHA256=PgWrjAgBS5qRfUDOY8riJPcOs9cYx8IoqRxdCjPghq4=},{INAME=00047__lrsa802d122d900},{PN=LRSA2020-2424-901},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 960W, Output 24/24VDC, Input 90-264VAC},{POWER=960},{VI=90-264},{OV=24/24},{OC=20/20},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=2},{VOUT1=24},{VOUT2=24},{LOUT1=20},{LOUT2=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA2020-2424-901
Bill of material
LRSA2020-2424-901
PN
Part Number
LRSA2020-2424-901
DESC
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 960W, Output 24/24VDC, Input 90-264VAC
POWER
Power
960
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
24/24
VDC
OC
Output Current
20/20
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIM
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
MT
Mounting Type
Subrack System
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
2
VOUT1
Vout 1
24
VDC
VOUT2
Vout 2
24
VDC
LOUT1
Iout 1
20
A
LOUT2
Iout 2
20
A