PSL248-7RCK
Bel Fuse
Power Solutions
PSL248-7RCK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psl248_7rck/psl248_7rck.prj},{NB=PSL248-7RCK},{SHA256=qBz/2K4RaQYTRcr+xRnGt04B4287KBFpX0/01Lvl7KI=},{INAME=00125__psl2482d7r},{PN=PSL248-7RCK},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 192W, Output 24VDC, 8A, Input 29-80VDC, Control Input for Output Voltage Adjustment, Thyristor Crowbar, Coding Strip (Option)},{POWER=192},{OV=24},{OC=8},{VIN=29-80},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-25 to 71},{DIMENSION=3U / 8HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=8},{AFO=Control input for output voltage adjustment, Thyristor crowbar, Coding strip (option)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSL248-7RCK
Bill of material
PSL248-7RCK
PN
Part Number
PSL248-7RCK
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 192W, Output 24VDC, 8A, Input 29-80VDC, Control Input for Output Voltage Adjustment, Thyristor Crowbar, Coding Strip (Option)
POWER
Power
192
W
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
8
A
VIN
Voltage Input
29-80
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-25 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
3U / 8HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
Iout 1
8
A
AFO
Auxiliary functions and options
Control input for output voltage adjustment, Thyristor crowbar, Coding strip (option)