PSS249-9BG
Bel Fuse
Power Solutions
PSS249-9BG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/pss249_9bg/pss249_9bg.prj},{NB=PSS249-9BG},{SHA256=uFRbo+9j0mKTNW722CdBZqbuUKUXrs4ZzgqAa41qlLY=},{INAME=00161__pss2492d9bg},{PN=PSS249-9BG},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 216W, Output 24VDC, 9A, Input 29-60VDC, Cooling Plate Large, RoHS Compliant},{POWER=216},{OV=24},{OC=9},{VIN=29-60},{MT=Chassis Mount},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=3U / 12HP cassette},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=9},{AFO=Cooling plate large}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSS249-9BG
Bill of material
PSS249-9BG
PN
Part Number
PSS249-9BG
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 216W, Output 24VDC, 9A, Input 29-60VDC, Cooling Plate Large, RoHS Compliant
POWER
Power
216
W
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
9
A
VIN
Voltage Input
29-60
VDC
MT
Mounting Type
Chassis Mount
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
3U / 12HP cassette
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
Iout 1
9
A
AFO
Auxiliary functions and options
Cooling plate large