RDT-6Y03
Bel Fuse
Power Solutions
RDT-6Y03
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rdt_6y03/rdt_6y03.prj},{NB=RDT-6Y03},{PN=RDT-6Y03},{DESC=Railway DC-DC Converter, Power 6W, Output 3.3VDC, 1.45A, Input 14-160VDC, Through Hole Mount, RoHS Compliant},{POWER=6},{OV=3,3},{OC=1,45},{VI=14-160},{ISOLATION=Isolated},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=1.24x0.8x0.5},{CT=Convection Cooling},{NO=1},{VOUT1=3,3},{LOUT1=1,45},{DEFAULTSORTATTR=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RDT-6Y03
Bill of material
RDT-6Y03
PN
Part Number
RDT-6Y03
DESC
Description
Railway DC-DC Converter, Power 6W, Output 3.3VDC, 1.45A, Input 14-160VDC, Through Hole Mount, RoHS Compliant
POWER
Power
6
W
OV
Output Voltage
3,3
VDC
OC
Output Current
1,45
A
VI
Voltage Input
14-160
VAC
ISOLATION
Isolation
Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
1.24x0.8x0.5
인치
CT
Cooling Type
Convection Cooling
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
3,3
VDC
LOUT1
lout 1
1,45
A