RFT-10Y05
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-10Y05
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_10y05/rft_10y05.prj},{NB=RFT-10Y05},{PN=RFT-10Y05},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 5V/2.0A Output 10W RoHS},{POWER=10},{VI=14-160},{OV=5},{AOV=4.5-5.5},{OC=2},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=5},{DEFAULTSORTATTR=55}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-10Y05
Bill of material
RFT-10Y05
PN
Part Number
RFT-10Y05
DESC
Description
DC-DC,14-160V Input, 5V/2.0A Output 10W RoHS
POWER
Power
10
W
VI
Voltage Input
14-160
VAC
OV
Output Voltage
5
VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
4.5-5.5
VDC
OC
Output Current
2
A
OT
Operating Temperature
-40 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 11.8
mm
CT
Cooling Type
Conduction Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
5
VDC