ULP275-1348
Bel Fuse
Power Solutions
ULP275-1348
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ulp275_1348/ulp275_1348.prj},{NB=ULP275-1348},{SHA256=h5UKRef+hZ1FX/lC1skQbC/gbOtu39DWKC1nx07RF/I=},{INAME=00458__ulp2752d1348},{PN=ULP275-1348},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 48VDC, 5.2A, Input 80-264VAC, Molex Header},{POWER=275},{VI=80-264},{OV=48},{OC=5.2},{NO=1},{LOUT=5.2},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp275_1348
Bill of material
ULP275-1348
PN
Part Number
ULP275-1348
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 275W, Output 48VDC, 5.2A, Input 80-264VAC, Molex Header
POWER
Power
275
W
VI
Voltage Input
80-264
VAC
OV
Output Voltage
48
VDC
OC
Output Current
5.2
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
5.2
A
VOUT
Vout 1
48
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 0.75
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-