1200-OF
Bel Fuse
Signal Transformer
1200-OF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/1200_of/1200_of.prj},{NB=1200-OF},{PN=1200-OF},{SHA256=ik8mc02IHREfJSBTt0wxAfrF7k2YG+x3M3zmblTmsWw=},{INAME=00014__12002d0f2estep},{DESC=Auto Transformer, 2000VA, 230V to 115V, 115V to 230V},{POWER=2000},{INPUT=230V or 115V},{OUTPUT=115V or 230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=25 lbs (11.34 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{HEIGHT=4.37 in. (111 mm)},{WIDTH=6.5 in. (165.1 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
1200-OF
Bill of material
1200-OF
PN
Part Number
1200-OF
DESC
Description
Auto Transformer, 2000VA, 230V to 115V, 115V to 230V
POWER
Power
2000
VA
INPUT
Input
230V or 115V
V
OUTPUT
Output
115V or 230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
25 lbs (11.34 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
HEIGHT
Height
4.37 in. (111 mm)
WIDTH
Width
6.5 in. (165.1 mm)