14A-20-16
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-20-16
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_20_16/14a_20_16.prj},{NB=14A-20-16},{PN=14A-20-16},{DESC=International One-4-All Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series},{POWERVA=20},{OS=16VCT},{OP=8V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.9 lbs (0.41 kg)},{LENGTH=2.25 in. (57.2 mm)},{WIDTH=1.87 in. (47.5 mm)},{HEIGHT=1.62 in. (41.1 mm)},{SHA256=wGCXdrUAf/8rIH+VVEXjKeIW/rGKtYpd1Bh9TkiUdtw=},{INAME=00020__14a2d202dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_20_16 - Signal Transformer
Bill of material
14A-20-16
PN
Part Number
14A-20-16
DESC
Description
International One-4-All Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series
POWERVA
Power
20
VA
OS
Output Series
16VCT
OP
Output Parallel
8V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.9 lbs (0.41 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.87 in. (47.5 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)