241-5-120
Bel Fuse
Signal Transformer
241-5-120
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_5_120/241_5_120.prj},{NB=241-5-120},{PN=241-5-120},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 12VA Power, 115V Input},{POWERVA=12},{OS=120VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.7 lbs (0.32 kg)},{LENGTH=2.81 in. (71.4 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.69 in. (42.9 mm)},{SHA256=WMxR9hU9/KlMKItnIPStvLqYWL7uN9sg0mR1Co2DfMc=},{INAME=00073__2412d52dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_5_120 - Signal Transformer
Bill of material
241-5-120
PN
Part Number
241-5-120
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 12VA Power, 115V Input
POWERVA
Power
12
VA
OS
Output Series
120VCT
INPUT
Input
115V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.7 lbs (0.32 kg)
LENGTH
Length
2.81 in. (71.4 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.69 in. (42.9 mm)