A41-80-16
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-80-16
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_80_16/a41_80_16.prj},{NB=A41-80-16},{PN=A41-80-16},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 80VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series},{POWERVA=80},{OS=16VCT},{OP=8V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=2.8 lbs (1.27 kg)},{LENGTH=2.5 in. (63.5 mm)},{WIDTH=2.52 in. (64 mm)},{HEIGHT=3.06 in. (77.7 mm)},{SHA256=75UkwEntqDK6/qXaTJnGokqXqnwEosKCqqQPlp7eunk=},{INAME=00192__a412d802dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_80_16 - Signal Transformer
Bill of material
A41-80-16
PN
Part Number
A41-80-16
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 80VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series
POWERVA
Power
80
VA
OS
Output Series
16VCT
OP
Output Parallel
8V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
2.8 lbs (1.27 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2.52 in. (64 mm)
HEIGHT
Height
3.06 in. (77.7 mm)