CH-6
Bel Fuse
Signal Transformer
CH-6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/ch_6/ch_6.prj},{NB=CH-6},{PN=CH-6},{DESC=CH Choke, 40mH Inductance},{POWERVA=-},{OS=-},{OP=-},{INPUT=-},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=-},{WEIGHT=6.5 lbs (2.95 kg)},{LENGTH=3.75 in. (95.3 mm)},{WIDTH=3.62 in. (91.9 mm)},{HEIGHT=3.25 in. (82.6 mm)},{SHA256=OvN/u0AOnu3XNDMqsDnU2f+mIiOr4JYOmGCvecDCmuo=},{INAME=00015__ch2d6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_6 - Signal Transformer
Bill of material
CH-6
PN
Part Number
CH-6
DESC
Description
CH Choke, 40mH Inductance
POWERVA
Power
-
VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
-
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
-
Hz
WEIGHT
Weight
6.5 lbs (2.95 kg)
LENGTH
Length
3.75 in. (95.3 mm)
WIDTH
Width
3.62 in. (91.9 mm)
HEIGHT
Height
3.25 in. (82.6 mm)