DRC-V-101K
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-V-101K
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_v_101k/drc_v_101k.prj},{NB=DRC-V-101K},{PN=DRC-V-101K},{DESC=Radial Inductor with Leads, 100µH, 1.2A},{ISAT=1,2},{IRMS=0,91},{INDUCTANCE=100},{DCR=0,28},{MAXHEIGHT=12,5},{DIMMAX=12.5 x 8.7},{DEFAULTSORTATTR=23}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-101K
Bill of material
DRC-V-101K
PN
Part Number
DRC-V-101K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 100µH, 1.2A
ISAT
I sat
1,2
A
IRMS
I rms
0,91
A
INDUCTANCE
Inductance
100
uH
DCR
DRC
0,28
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5
mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7
mm