DRC-V-333K
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-V-333K
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_v_333k/drc_v_333k.prj},{NB=DRC-V-333K},{PN=DRC-V-333K},{DESC=Radial Inductor with Leads, 33000µH, .07A},{ISAT=0,07},{IRMS=0,03},{INDUCTANCE=33000},{DCR=70},{MAXHEIGHT=12,5},{DIMMAX=12.5 x 8.7},{DEFAULTSORTATTR=48}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-333K
Bill of material
DRC-V-333K
PN
Part Number
DRC-V-333K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 33000µH, .07A
ISAT
I sat
0,07
A
IRMS
I rms
0,03
A
INDUCTANCE
Inductance
33000
uH
DCR
DRC
70
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5
mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7
mm