DRC-V-470K
Bel Fuse
Signal Transformer
DRC-V-470K
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/drc_v_470k/drc_v_470k.prj},{NB=DRC-V-470K},{PN=DRC-V-470K},{DESC=Radial Inductor with Leads, 47µH, 2.35A},{ISAT=2,35},{IRMS=1,4},{INDUCTANCE=47},{DCR=0,16},{MAXHEIGHT=12,5},{DIMMAX=12.5 x 8.7},{DEFAULTSORTATTR=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
DRC-V-470K
Bill of material
DRC-V-470K
PN
Part Number
DRC-V-470K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 47µH, 2.35A
ISAT
I sat
2,35
A
IRMS
I rms
1,4
A
INDUCTANCE
Inductance
47
uH
DCR
DRC
0,16
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5
mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7
mm