DU-7.5
Bel Fuse
Signal Transformer
DU-7.5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/du_7_5/du_7_5.prj},{NB=DU-7.5},{PN=DU-7.5},{DESC=Step Up/Down Power Isolation Transformer, 7500VA Power, 208/214/220/224/230/240V Output Series},{POWERVA=7500},{OS=208/214/220/224/230/240V},{OP=104/110/120V},{INPUT=104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50500Hz},{WEIGHT=105 lbs (47.63 kg)},{LENGTH=9 in. (228.6 mm)},{WIDTH=10.75 in. (273.1 mm)},{HEIGHT=8 in. (203.2 mm)},{SHA256=3OxXa8LzAsc0LZ1bjm+z0JAp5KsFngOz4k4HYoLu+S0=},{INAME=00024__du2d72e5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
du_7_5 - Signal Transformer
Bill of material
DU-7.5
PN
Part Number
DU-7.5
DESC
Description
Step Up/Down Power Isolation Transformer, 7500VA Power, 208/214/220/224/230/240V Output Series
POWERVA
Power
7500
VA
OS
Output Series
208/214/220/224/230/240V
OP
Output Parallel
104/110/120V
INPUT
Input
104V/110V/120V/208V/214V/220V/224V/230V/240V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50500Hz
Hz
WEIGHT
Weight
105 lbs (47.63 kg)
LENGTH
Length
9 in. (228.6 mm)
WIDTH
Width
10.75 in. (273.1 mm)
HEIGHT
Height
8 in. (203.2 mm)