F1A1-303015-2R2N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-303015-2R2N
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_303015_2r2n/f1a1_303015_2r2n.prj},{NB=F1A1-303015-2R2N},{PN=F1A1-303015-2R2N},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 2.2uH, 1.0A, 150 Ohm},{INDUCTANCE=2,2},{CURRENT=1},{SATURATION=1},{DCR=150},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.5},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=485}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303015_2r2n
Bill of material
F1A1-303015-2R2N
PN
Part Number
F1A1-303015-2R2N
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 2.2uH, 1.0A, 150 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
2,2
uH
CURRENT
Current
1
A
SATURATION
Saturation
1
A
DCR
150
Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,5
mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.5
mm
PACKAGING
Packaging
Bulk