F1A1-303018-390M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-303018-390M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_303018_390m/f1a1_303018_390m.prj},{NB=F1A1-303018-390M},{PN=F1A1-303018-390M},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 39.0uH, 280mA, 1625 Ohm},{INDUCTANCE=39},{CURRENT=0,28},{SATURATION=0,25},{DCR=1625},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=499}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303018_390m
Bill of material
F1A1-303018-390M
PN
Part Number
F1A1-303018-390M
DESC
Description
Shielded SMT Power Inductor, 39.0uH, 280mA, 1625 Ohm
INDUCTANCE
Inductance
39
uH
CURRENT
Current
0,28
A
SATURATION
Saturation
0,25
A
DCR
1625
Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,8
mm
SHIELDING
Shielding
Shielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3 x 3 x 1.8
mm
PACKAGING
Packaging
Bulk