F1B1-383812-1R0M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-383812-1R0M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_383812_1r0m/f1b1_383812_1r0m.prj},{NB=F1B1-383812-1R0M},{PN=F1B1-383812-1R0M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 1uH, 2.3A, 64 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.2mm},{INDUCTANCE=1},{CURRENT=2,3},{SATURATION=2,7},{DCR=64},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.2},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=386}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383812_1r0m
Bill of material
F1B1-383812-1R0M
PN
Part Number
F1B1-383812-1R0M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 1uH, 2.3A, 64 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.2mm
INDUCTANCE
Inductance
1
uH
CURRENT
Current
2,3
A
SATURATION
Saturation
2,7
A
DCR
64
Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,2
mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2
mm
PACKAGING
Packaging
Bulk