F1B1-383818-2R2M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1B1-383818-2R2M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1b1_383818_2r2m/f1b1_383818_2r2m.prj},{NB=F1B1-383818-2R2M},{PN=F1B1-383818-2R2M},{DESC=Unshielded SMT Power Inductor, 2.2uH, 1.66A, 108 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm},{INDUCTANCE=2,2},{CURRENT=1,66},{SATURATION=2,3},{DCR=108},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{SHIELDING=Unshielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=424}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1b1_383818_2r2m
Bill of material
F1B1-383818-2R2M
PN
Part Number
F1B1-383818-2R2M
DESC
Description
Unshielded SMT Power Inductor, 2.2uH, 1.66A, 108 Ohm, 3.8 x 3.8 x 1.8mm
INDUCTANCE
Inductance
2,2
uH
CURRENT
Current
1,66
A
SATURATION
Saturation
2,3
A
DCR
108
Ohm
TESTFREQ
Test Frequence (KHz)
100
MAXHEIGHT
Max Height
1,8
mm
SHIELDING
Shielding
Unshielded
DIMENSIONS
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8
mm
PACKAGING
Packaging
Bulk