F1C1-252008-3R3M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1C1-252008-3R3M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1c1_252008_3r3m/f1c1_252008_3r3m.prj},{NB=F1C1-252008-3R3M},{PN=F1C1-252008-3R3M},{DESC=Shielded SMD High Power Inductor, 2.3 uH, 2.1A| 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 0.8mm Height Profile},{INDUCTANCE=3.3},{CURRENT=2.1},{SATURATION=2.1},{DCR=180},{TF=1000},{MH=0.8},{DIMENSIONS=2.50 x 2.00 x 0.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{SHIELDING=Shielded},{DEFAULTSORTATTR=65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1c1_252008_3r3m
Bill of material
F1C1-252008-3R3M
PN
Part Number
F1C1-252008-3R3M
DESC
Description
Shielded SMD High Power Inductor, 2.3 uH, 2.1A| 1LN, 2.50 x 2.00mm Footprint, 0.8mm Height Profile
INDUCTANCE
Inductance
3.3
uH
CURRENT
Current
2.1
A
SATURATION
Saturation
2.1
A
DCR
180
Ohm
TF
Test Frequency
1000
KHz
MH
Max Height
0.8
mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.50 x 2.00 x 0.8
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
SHIELDING
Shielding
Shielded