??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-22-12.6
Bill of material
HCLC-22-12.6
PN
Part Number
HCLC-22-12.6
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 22uH, 12.6A, 0.008Ohm
INDUCTANCE
Inductance
22 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
11,5 uH
DCRC
DC Rated Current
12,6 A
DCR
DC Resistance
0,008 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Pouce
MAXW
Max Width
0,55 Pouce