HCLC-22-12.6
Bel Fuse
Signal Transformer
HCLC-22-12.6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hclc_22_12_6/hclc_22_12_6.prj},{NB=HCLC-22-12.6},{PN=HCLC-22-12.6},{DESC=High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 22uH, 12.6A, 0.008Ohm},{INDUCTANCE=22},{IRC=11,5},{DCRC=12,6},{DCR=0,008},{MAXH=1,10},{MAXW=0,55},{DEFAULTSORTATTR=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-22-12.6
Bill of material
HCLC-22-12.6
PN
Part Number
HCLC-22-12.6
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 22uH, 12.6A, 0.008Ohm
INDUCTANCE
Inductance
22
uH
IRC
Inductance @ Rated Current
11,5
uH
DCRC
DC Rated Current
12,6
A
DCR
DC Resistance
0,008
Ohm
MAXH
Max Height
1,10
인치
MAXW
Max Width
0,55
인치