HCLC-56-9.8
Bel Fuse
Signal Transformer
HCLC-56-9.8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hclc_56_9_8/hclc_56_9_8.prj},{NB=HCLC-56-9.8},{PN=HCLC-56-9.8},{DESC=High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 56uH, 9.8A, 0.013Ohm},{INDUCTANCE=56},{IRC=23,9},{DCRC=9,8},{DCR=0,013},{MAXH=1,10},{MAXW=0,55},{DEFAULTSORTATTR=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-56-9.8
Bill of material
HCLC-56-9.8
PN
Part Number
HCLC-56-9.8
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 56uH, 9.8A, 0.013Ohm
INDUCTANCE
Inductance
56
uH
IRC
Inductance @ Rated Current
23,9
uH
DCRC
DC Rated Current
9,8
A
DCR
DC Resistance
0,013
Ohm
MAXH
Max Height
1,10
인치
MAXW
Max Width
0,55
인치