HCTC-4-1.7
Bel Fuse
Signal Transformer
HCTC-4-1.7
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hctc_4_1_7/hctc_4_1_7.prj},{NB=HCTC-4-1.7},{PN=HCTC-4-1.7},{DESC=High Current Toroidal Choke, 36 mH, 2.9 A, 0.3 DCR , Max Height 1.65in., Max Width 0.815in.},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{LEAKAGEUH=167},{DCRC=2,9},{DCR=0,3},{MAXH=1,65},{INDUTANCEMH=36},{MAXW=0,815},{SHA256=NXhNmdxE2cnVFveEtQcYwTexhZIpzkIc3Oll//vqtn4=},{INAME=00021__hctc2d42d12e7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-4-1.7 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-4-1.7
PN
Part Number
HCTC-4-1.7
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 36 mH, 2.9 A, 0.3 DCR , Max Height 1.65in., Max Width 0.815in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
167
uH
DCRC
DC Rated Current
2,9
A
DCR
DC Resistance
0,3
Ohm
MAXH
Max Height
1,65
인치
INDUTANCEMH
Indutance
36
mH
MAXW
Max Width
0,815
인치