SCS-4-4-40T
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-4-4-40T
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_4_4_40t/scs_4_4_40t.prj},{NB=SCS-4-4-40T},{PN=SCS-4-4-40T},{DESC=SMD Current Transformer 132µH @ 100Khz\\100mV, Sec. 1.60Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max.},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=132},{DCR=0,003},{TRPS=40:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=3,55},{DIMENSIONS=4.70 X 3.65 X 3.55},{PACKAGING=Boxes},{DEFAULTSORTATTR=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-4-4-40T
Bill of material
SCS-4-4-40T
PN
Part Number
SCS-4-4-40T
DESC
Description
SMD Current Transformer 132µH @ 100Khz\100mV, Sec. 1.60Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max.
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
132
DCR
DCR PRI
0,003
mΩ
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
40:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
3,55
mm
DIMENSIONS
Dimensions
4.70 X 3.65 X 3.55
mm
PACKAGING
Packaging
Boxes