SCS-4-6-50T-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-4-6-50T-TR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_4_6_50t_tr/scs_4_6_50t_tr.prj},{NB=SCS-4-6-50T-TR},{PN=SCS-4-6-50T-TR},{DESC=SMD Current Transformer 0.333mH @ 100Khz\\100mV, Sec. 2.76Ω Max, Pri. ref. 0.0015Ω, Pri. current 9A Max., Tape & Reel},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=333},{DCR=0,0015},{TRPS=50:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=2,80},{DIMENSIONS=5.20 X 7.20 X 2.80},{PACKAGING=Tape & Reel},{DEFAULTSORTATTR=271}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-4-6-50T-TR
Bill of material
SCS-4-6-50T-TR
PN
Part Number
SCS-4-6-50T-TR
DESC
Description
SMD Current Transformer 0.333mH @ 100Khz\100mV, Sec. 2.76Ω Max, Pri. ref. 0.0015Ω, Pri. current 9A Max., Tape & Reel
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
333
uH
DCR
DCR PRI
0,0015
mOhm
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
50:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
2,80
mm
DIMENSIONS
Dimensions
5.20 X 7.20 X 2.80
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel