SCS-8-3-125T
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-8-3-125T
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_8_3_125t/scs_8_3_125t.prj},{NB=SCS-8-3-125T},{PN=SCS-8-3-125T},{DESC=SMD Current Transformer 8.70mH @ 100Khz\\100mV, Sec. 5.20Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=8700},{DCR=0,0039},{TRPS=125:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=7,80},{DIMENSIONS=11.0 X 13.0 X 7.8},{PACKAGING=Boxes},{DEFAULTSORTATTR=22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-8-3-125T
Bill of material
SCS-8-3-125T
PN
Part Number
SCS-8-3-125T
DESC
Description
SMD Current Transformer 8.70mH @ 100Khz\100mV, Sec. 5.20Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
8700
DCR
DCR PRI
0,0039
mΩ
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
125:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
7,80
mm
DIMENSIONS
Dimensions
11.0 X 13.0 X 7.8
mm
PACKAGING
Packaging
Boxes