SHE-1500
Bel Fuse
Signal Transformer
SHE-1500
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/she_1500/she_1500.prj},{NB=SHE-1500},{PN=SHE-1500},{SHA256=XqkN2gGBRBEJHHVM0Qcca/o0bDqkUD64cFBed4hT7pY=},{INAME=00005__she2d15002estep},{DESC=High Efficiency Transformer, 1500 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V},{POWER=1500},{OS=230V},{OP=115V},{INPUT=100V/115V/215V/230V},{FREQUENCY=50/60},{MOUNTING=Chassis Mount},{WEIGHT=41.5 lbs (18.82 kg)},{LENGTH=7.7 in. (195.6 mm)},{HEIGHT=6.63 in. (168.4 mm)},{WIDTH=6 in. (152.4 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_1500
Bill of material
SHE-1500
PN
Part Number
SHE-1500
DESC
Description
High Efficiency Transformer, 1500 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
POWER
Power
1500
VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
100V/115V/215V/230V
V
FREQUENCY
Frequency
50/60
Hz
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
WEIGHT
Weight
41.5 lbs (18.82 kg)
LENGTH
Length
7.7 in. (195.6 mm)
HEIGHT
Height
6.63 in. (168.4 mm)
WIDTH
Width
6 in. (152.4 mm)