SHE-2500
Bel Fuse
Signal Transformer
SHE-2500
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/she_2500/she_2500.prj},{NB=SHE-2500},{PN=SHE-2500},{SHA256=GvX4XcB/oSpj80V4E6rJCXltbW2AE9C6uMEpgwi/fLE=},{INAME=00008__she2d25002estep},{DESC=High Efficiency Transformer, 2500 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V},{POWER=2500},{OS=230V},{OP=115V},{INPUT=100V/115V/215V/230V},{FREQUENCY=50/60},{MOUNTING=Chassis Mount},{WEIGHT=56.54 lbs (25.65 kg)},{LENGTH=7.7 in. (195.6 mm)},{HEIGHT=6.63 in. (168.4 mm)},{WIDTH=7 in. (177.8 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_2500
Bill of material
SHE-2500
PN
Part Number
SHE-2500
DESC
Description
High Efficiency Transformer, 2500 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
POWER
Power
2500
VA
OS
Output Series
230V
OP
Output Parallel
115V
INPUT
Input
100V/115V/215V/230V
V
FREQUENCY
Frequency
50/60
Hz
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
WEIGHT
Weight
56.54 lbs (25.65 kg)
LENGTH
Length
7.7 in. (195.6 mm)
HEIGHT
Height
6.63 in. (168.4 mm)
WIDTH
Width
7 in. (177.8 mm)