SLPPI04-02-R12M
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI04-02-R12M
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi04_02_r12m/slppi04_02_r12m.prj},{NB=SLPPI04-02-R12M},{PN=SLPPI04-02-R12M},{DESC=High Power Inductor, 0.12uH, 4.2 Ohm, 12A, Surface Mount, Bulk},{ISAT=24},{IRMS=12},{INDUCTANCE=0,12},{DCR=4,2},{MAXHEIGHT=1,8},{DIMENSIONSMAX=4.4 * 4.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI04-02-R12M
Bill of material
SLPPI04-02-R12M
PN
Part Number
SLPPI04-02-R12M
DESC
Description
High Power Inductor, 0.12uH, 4.2 Ohm, 12A, Surface Mount, Bulk
ISAT
I sat
24
A
IRMS
I rms
12
A
INDUCTANCE
Inductance
0,12
µH
DCR
4,2
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,8
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
4.4 * 4.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Bulk