SLPPI06-18-100M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI06-18-100M-TR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi06_18_100m_tr/slppi06_18_100m_tr.prj},{NB=SLPPI06-18-100M-TR},{PN=SLPPI06-18-100M-TR},{DESC=High Power Inductor, 10uH, 145 Ohm, 2.4A, Surface Mount},{ISAT=4},{IRMS=2,4},{INDUCTANCE=10},{DCR=145},{MAXHEIGHT=1,6},{DIMENSIONSMAX=7.1*6.6},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=128}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-18-100M-TR
Bill of material
SLPPI06-18-100M-TR
PN
Part Number
SLPPI06-18-100M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 10uH, 145 Ohm, 2.4A, Surface Mount
ISAT
I sat
4
A
IRMS
I rms
2,4
A
INDUCTANCE
Inductance
10
µH
DCR
145
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,6
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel