??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI06-18-3R3M-TR
Bill of material
SLPPI06-18-3R3M-TR
PN
Part Number
SLPPI06-18-3R3M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 3.3uH, 56 Ohm, 4A, Surface Mount
ISAT
I sat
7 A
IRMS
I rms
4 A
INDUCTANCE
Inductance
3,3 µH
DCR
56 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1,6 mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
7.1*6.6 mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel