SLPPI2520-10-1R0M-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SLPPI2520-10-1R0M-TR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/slppi2520_10_1r0m_tr/slppi2520_10_1r0m_tr.prj},{NB=SLPPI2520-10-1R0M-TR},{PN=SLPPI2520-10-1R0M-TR},{DESC=High Power Inductor, 1uH, 53 Ohm, 3A, Surface Mount, Tape and Reel},{ISAT=3,6},{IRMS=3},{INDUCTANCE=1},{DCR=53},{MAXHEIGHT=1},{DIMENSIONSMAX=2.5 * 2.0},{SHIELDING=Yes},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=259}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SLPPI2520-10-1R0M-TR
Bill of material
SLPPI2520-10-1R0M-TR
PN
Part Number
SLPPI2520-10-1R0M-TR
DESC
Description
High Power Inductor, 1uH, 53 Ohm, 3A, Surface Mount, Tape and Reel
ISAT
I sat
3,6
A
IRMS
I rms
3
A
INDUCTANCE
Inductance
1
µH
DCR
53
Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
1
mm
DIMENSIONSMAX
Dimensions Max
2.5 * 2.0
mm
SHIELDING
Shielding
Yes
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel