SS-52400-003
Bel Fuse
Stewart Connector
SS-52400-003
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/stewart_connector/ss_52400_003/ss_52400_003.prj},{NB=SS-52400-003},{PN=SS-52400-003},{DESC=USB Type-C Connector, USB 3.1, 1 Port, Right Angle Receptacle, Shielded, 0.063 in (1.60mm) PCB Thickness},{PERFORMANCE=USB 3.1},{ORIENTATION=Horizontal},{PORTS=1},{SHIELDING=Yes},{PCBT=0.063 (1.60)},{IPR=IP20},{DEFAULTSORTATTR=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SS-52400-003
Bill of material
SS-52400-003
PN
Part Number
SS-52400-003
DESC
Description
USB Type-C Connector, USB 3.1, 1 Port, Right Angle Receptacle, Shielded, 0.063 in (1.60mm) PCB Thickness
PERFORMANCE
Performance
USB 3.1
ORIENTATION
Orientation
Horizontal
PORTS
Ports
1
SHIELDING
Shielding
Yes
PCBT
PCB Thickness
0.063 (1.60)
INCH (mm)
IPR
IP Rating
IP20